Datenblätter

Broschüre

Indikatoren

 Combics 1 Wägeindikator CAIS(L)1
 Combics 2 Wägeindikator CAIS(L)2
 Combics 3 Wägeindikator CAIS(L)3
 Combics – Ex Wägeindikator CIXS3
 Combics Pro Terminal CISPRO</<><//<></><//>

 

 Combics – Die Waagenreihe für pharmazeutische Prozesse
 Combics – Die Waagenreihe für die Lebensmittelindustrie
 Combics – Die Waagenreihe für den Anlagenbau
 Sartorius Combics Pro
Das neue Terminal mit mehr Anwendungsperformance

Plattformen

 Combics Edelstahl Wägeplattformen CAAPS...
 Combics Wägeplattformen CAAPP...
 Combics GF, IG Ex-Wägeplattformen
 Combics DC, ED, FE Ex-Wägeplattformen
 Combics II, LI, LL, NL, NN, RN, RR, WR Ex-Wägeplattformen

Komplettwaagen

 Combics Edelstahl Industriewaagen CAWS…
 Combics Industriewaagen CAWP…
 Combics Industriewaagen Hochauflösend CAH...