Komplettlösung flexibel gefertigt

Komplettlösung flexibel gefertigt

Combics Industriewaagen – für jede Wägeaufgabe das passende Modell
Wir richten uns nach Ihnen! Sie wählen die Komponenten aus unserem Standardprogramm, die genau für Ihre Produktionsprozesse geeignet sind – und wir liefern Ihnen die komplett montierte Waage. Natürlich können Sie zur individuellen Montage alle Indikatoren und Plattformen (die Einzelkomponenten) auch separat bestellen.
Combics: Flexibel | Individuell | Sicher
»Mehr

Einzelkomponenten zur optimalen Integration

Einzelkomponenten zur optimalen Integration

Combics Indikatoren

  • 3 Indikatoren zur Auswahl
    (verschiedene
    Applikationsstufen)
  • IPSchutzart:
    IP44 oder IP69K
  • eichfähig bis 10.000 e
    »Mehr

Combics Plattformen

  • Lackiert oder Edelstahlausführung
  • 3 kg bis 3 t
  • 320 + 240 mm bis 2.000 + 1.500 mm
  • IPSchutzart
    IP65 oder IP69K
  • Aufl ösung bis 30.000 Schritte
    »Mehr

     

Combics Pro Terminal

  • frei programmierbares Terminal
  • hohe Schnittstellenvielfalt
  • umfangreiche Applikationsprogramme
  • IPSchutzart: IP69K
    »Mehr

Hochauflösende Modelle

Hochauflösende Modelle

  • Aufl ösung bis 340.000 Schritte
  • 16 kg bis 300 kg
  • 400 + 300 mm bis 800 + 600 mm
  • IPSchutzart Indikator: IP69K
  • IPSchutzart Plattformen: IP65 oder IP67
    »Mehr

Einsatz in explosivem Umfeld

Combics – geeignet für den Einsatz in explosivem Umfeld ATEX Zone 2|22, 1|21, FM DIV 1, 2

Das Combics 3 Ex-Terminal ist optimal geeignet für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21. Mit unseren Ex-Plattformen (standardmäßig bis 3t) können Sie sich Ihre komplette Wägelösung zusammenstellen. Ein weiteres breitgefächertes Einsatzgebiet ergibt sich auch dem reibungslosen Zusammenspiel mit dem Wägezellen-Produktspektrum von Sartorius.
»Mehr