Sartorius bietet für die Verwiegung von Goldbarren die erste und bislang einzige zugelassene elektronische Goldbarrenwaage, die den „Good Delivery Rules“ der LBMA (London Bullion Market Association) entspricht.
Die Sonderkonstruktion für die Verwiegung von Goldbarren bis 14,2 kg/456 ozt. mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g garantiert höchste Genauigkeit der Wägeergebnisse.
Die Kalibrierung ist mit einem externen Gewicht in Gramm (g) oder Troy Ounzes (ozt) möglich.
Dank der Sonderkonstruktion können schwere Goldbarren mit zwei Händen platziert werden, ein spezieller Wind- und Aufprallschutz schützt Waage.