SPC@Enterprise ist eine leistungsstarke und sichere Datenbank auf MS SQL Basis. Durch die Vereinigung der SQL-Sicherheitsmechanismen mit einem ausgeklügelten Archivierungssystem wird die Systemleistung konstant und verfügbar gehalten.
Die Kompatibilität von SPC@Enterprise zu aktuellen Betriebssystem- und Hardwareumgebungen ist durch Updates mit dem neuesten Framework möglich. Dies gestattet den Zugriff auf den gesamten Datenpool, unabhängig vom Speicherort. Zusätzlich werden Datenbanken von MS SQL Server 2005 Express bis hin zu MS SQL Server 2008 R2 Enterprise unterstützt.
Die Produktfamilie Sartorius proControl bietet im Prozessbereich konfigurierbare Schnittstellen zu nahezu beliebigen Messmitteln.
Selbstverständlich ist auch der Einsatz von Konvertern, seriellen und Ethernet-Schnittstellen und die Überwachung durch mobile Endgeräte verschiedener Betriebssysteme problemlos möglich.